Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2280336
Nombre de pôles(Pôle) | 37 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Plage de température(°C) | -20 - +50 | Connexion (composants) | Vis |
Connecteur (commande) | Barrette D-Sub | Série (connecteurs) | Varioface-DFLK-D | Fonctions du module de transfert | Toute direction |
Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface DFLK-D37 SUB, barrette à broches, le numéro d'article est le suivant: 2280336.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2280336.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles