Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Module d'interface DFLK-D50 SUB, barrette à broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2291286

Référence pièce
2291286
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

146.03 €

17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 50 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Plage de température(°C) -20 - +50 Connexion (composants) Vis
Connecteur (commande) Barrette D-Sub Série (connecteurs) Varioface-DFLK-D Fonctions du module de transfert Toute direction
Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface DFLK-D50 SUB, barrette à broches, le numéro d'article est le suivant: 2291286.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2291286.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique