Borne à lame isolante PTT 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3210258

Référence pièce
3210258
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.69 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 16
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.4 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne à lame isolante PTT 2.5, le numéro d'article est le suivant: 3210258.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3210258.

Assistance technique