Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bornier de sectionnement à lame ST 2.5-TWIN-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3036356
3037821
3040766
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Niveau de contamination Taille du produit (longueur)
(mm)

3.29 €

5 jours 3Gris28 - 14-72

3.29 €

5 jours 3Bleu28 - 14-72

3.42 €

5 jours -Gris28 - 12381

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne N
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique