Bornier de sectionnement à lame UDK 4-MTK-P / P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2775210

Référence pièce
2775210
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.35 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 630 Courant nominal(A) 16
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 63.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne N Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement à lame UDK 4-MTK-P / P, le numéro d'article est le suivant: 2775210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2775210.

Assistance technique