Bornier de sectionnement à lame UT 2.5-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3046362
3046375
3046553
3046566
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

3.69 €

50 7 jours Gris

3.69 €

50 7 jours Gris

3.69 €

50 7 jours Bleu

3.69 €

50 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 26 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 4 Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 49.1
Taille du produit (longueur)(mm) 57.8 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne N
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique