Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3034248 |
3034251 |
3034264 |
3073979 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 50 | 7 jours | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 12.2 | 12(max.) | Ressort de traction | Borne série à fusible | PA | Oui | |||
12.69 € | 25 | 7 jours | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 12.2 | 12(max.) | Ressort de traction | Borne série à fusible | PA | Oui | |||
12.69 € | 25 | 7 jours | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 12.2 | 12(max.) | Ressort de traction | Borne série à fusible | PA | Oui | |||
9.15 € | 20 | 7 jours | - | 0.50 - 10 | 0.50 - 6 | - | - | - | Borne traversante de boîte à fusibles | - | - |
Loading...
Color | Noir | Largeur du collier(mm) | 12.2 | Tension nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 51.3 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 71.5 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles