Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3048616 |
3048629 |
3048632 |
3048690 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.48 € | 10 | 75 jours | 16 - 4 | 18 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 | 600 | 18 | 12(max.) | Borne série à fusible | PA | Oui | |||
79.58 € | 5 | 75 jours | - | 36 | 1.50 - 25 | 1.50 - 25 | 60 | - | - | Borne traversante de boîte à fusibles | - | - | |||
118.72 € | 3 | 7 jours | 16 - 4 | 54 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 | 600 | 54 | 12(max.) | Borne série à fusible | PA | Oui | |||
34.98 € | 10 | 75 jours | 16 - 4 | 18 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 | 690 | 18 | 12(max.) | Borne série à fusible | PA | Oui |
Loading...
Color | Noir | Courant nominal(A) | 32 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 65.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 81 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles