Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3000540 |
3000541 |
3001006 |
3004126 |
3004139 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.84 € | 50 | 7 jours | 24 - 12 | 8.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | - | 24 | 6.3 | 50 | 58 | V0 | - | Oui | ||||
15.84 € | 50 | Devis | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | ||||
19.68 € | 50 | 7 jours | 24 - 12 | 8.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | - | 24 | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V2 | - | Oui | ||||
1,000.23 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 24 - 12 | 8.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 24 | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V0 | PA | Oui | ||
1,022.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 24 - 12 | 8.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | - | 60 | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V2 | - | Oui |
Loading...
Color | Noir | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles