Bornier modulaire à fusible UT 4-HESILED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3046090
3046537
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Type de connecteur (catégorie) Produits industriels

12.19 €

50 7 jours Noir26 - 106.36.29(max.)Borne série à fusibleNon

12.19 €

50 7 jours Bleu----Borne traversante de boîte à fusibles-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6
Tension nominale(V) 24 Courant nominal(A) 6.3 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 73 Taille du produit (longueur)(mm) 57.8 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis

Assistance technique