Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Noir | Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.20 - 4 | Courant nominal(A) | 6.3 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 42.8 | Taille du produit (longueur)(mm) | 67.8 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Borne à ressort à verrouillage à poussoir | Type de connecteur (catégorie) | Borne traversante de boîte à fusibles |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles