Référence fabricant: 3210173
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 3.54 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3210173
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Orange | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Tension nominale(V) | 400 |
Courant nominal(A) | 20 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Type de connecteur (catégorie) | Borne de sectionnement |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de séparateur de jauge PT 2.5-QUATTO-MT, le numéro d'article est le suivant: 3210173.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3210173.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles