Borne du séparateur de jauge PTU 4-MT-P

Borne du séparateur de jauge PTU 4-MT-P

Détails du produit:

Référence fabricant: 3209532

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: Devis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3209532

Référence pièce
3209532
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

50 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 42.8 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne du séparateur de jauge PTU 4-MT-P, le numéro d'article est le suivant: 3209532.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3209532.

Assistance technique