Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1410505
Color | Vert-jaune | AWG | 20 - 8 | Largeur du collier(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 6 | Niveau de contamination | 3 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36 | Taille du produit (longueur)(mm) | 39 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V2 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire MSLKG, le numéro d'article est le suivant: 1410505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1410505.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles