Bornier de terre modulaire PTMED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3212196

Référence pièce
3212196
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.37 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune AWG 20 - 8 Largeur du collier(mm) 8.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 6 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 49.6 Taille du produit (longueur)(mm) 100.8 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 12(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire PTMED, le numéro d'article est le suivant: 3212196.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3212196.

Assistance technique