Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier de terre modulaire SLK 4-EX【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0521990

Référence pièce
0521990
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

416.71 €

50 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Argent AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 7
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Contenu(pc(s)) 50
Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 27 Taille du produit (largeur)(mm) 7
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire SLK 4-EX, le numéro d'article est le suivant: 0521990.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0521990.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique