Référence fabricant: 3036136
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 6.67 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3036136
Color | Vert-jaune | AWG | 24 - 6 | Largeur du collier(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | rigide 1.5 - 16mm² · flexible 0.2 - 10mm² | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 10 |
Courant nominal(A) | 57 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 50.3 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 71.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 | Longueur de dénudage(mm) | 18(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire ST, le numéro d'article est le suivant: 3036136.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3036136.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles