Bornier traversant UK 3 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0719113
0719126
0719139
0719142
3001501
3001514
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Niveau de contamination
-

2.05 €

50 43 jours Orange24 - 120.2 - 4-
-

2.05 €

50 43 jours Jaune24 - 120.2 - 4-
-

2.05 €

50 50 jours Rouge24 - 120.2 - 2.5-
-

2.05 €

50 43 jours Vert24 - 120.2 - 4-

1.91 €

50 7 jours Gris24 - 140.2 - 43

1.91 €

50 7 jours Bleu24 - 140.2 - 43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47
Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique