Bornier traversant UK 35-IB【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3008009
3048072
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

709.44 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours Gris

13.70 €

50 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 18 - 2 Largeur du collier(mm) 15.1 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.75 - 50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.75 - 35 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 150
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 62 Taille du produit (longueur)(mm) 50
Taille du produit (largeur)(mm) 15.1 Longueur de dénudage(mm) 16(max.) Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique