Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier traversant UKK 5-MTKD-P/P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2800017

Référence pièce
2800017
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.63 €

38 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.1 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Niveau de contamination 3 Contenu(pc(s)) 50 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 26 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 68
Taille du produit (longueur)(mm) 80 Taille du produit (largeur)(mm) 6.1 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UKK 5-MTKD-P/P, le numéro d'article est le suivant: 2800017.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2800017.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique