Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3044225 |
3044238 |
3047727 |
3047743 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 50 | 7 jours | Gris | 16 - 1 | 1.5 - 50 | 3 | 1000 | PA | |||
5.71 € | 50 | 7 jours | Bleu | 16 - 1 | 1.5 - 50 | 3 | 1000 | PA | |||
5.71 € | 50 | 7 jours | Gris | 16 - 1 | 1.5 - 50 | - | 1000 | - | |||
8.78 € | 50 | 7 jours | Vert-jaune | 16 - 2 | 1.5 - 35 | - | - | PA |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 1.5 - 50 | Courant nominal(A) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 65.1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 61.2 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 16 | Longueur de dénudage(mm) | 18(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles