Bornier traversant UT 4-FE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3047617

Référence pièce
3047617
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.25 €

150 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir-jaune AWG 26 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5
Taille du produit (longueur)(mm) 46.9 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.)
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UT 4-FE, le numéro d'article est le suivant: 3047617.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3047617.

Assistance technique