Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bornier traversant UT 4-QUATTRO-MT P/P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3064056
3073063
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color

4.48 €

5 jours Gris

4.48 €

21 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 26 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 49.1 Taille du produit (longueur)(mm) 65.4 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique