Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3209510 |
3209511 |
3209512 |
3209513 |
3209514 |
3209523 |
3212330 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (détails) (A) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 250 | Devis | Gris | 26 - 14 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 24 | - | 35.3 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Non | |||
0.89 € | 250 | 78 jours | Jaune | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Ressort de traction | - | |||
0.84 € | 250 | 19 jours | Rouge | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Ressort de traction | - | |||
0.89 € | 250 | 19 jours | Vert | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Ressort de traction | - | |||
0.89 € | 250 | 78 jours | Blanc | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Ressort de traction | - | |||
0.84 € | 250 | 70 jours | Bleu | 26 - 14 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 24 | - | 35.3 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Non | |||
0.84 € | 250 | 70 jours | Noir | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Ressort de traction | - |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 48.5 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles