Bornier traversant ST 1.5-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031128
3031131
3037258
3037274
3037300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Indice d'inflammabilité

1.32 €

150 7 jours GrisV0

1.32 €

150 7 jours BleuV0

1.42 €

150 7 jours Orange-

1.32 €

150 7 jours Rouge-

1.32 €

150 7 jours Noir-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 28 - 16 Largeur du collier(mm) 4.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 1.5 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 17.5 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5
Taille du produit (longueur)(mm) 60.5 Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique