Bornier traversant STTB 2.5-PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3036026

Référence pièce
3036026
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.11 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Vert-jaune AWG 28 - 14
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5
Tension nominale(V) 500 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5
Taille du produit (longueur)(mm) 67.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant STTB 2.5-PE, le numéro d'article est le suivant: 3036026.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3036026.

Assistance technique