Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 5 | AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 10.3 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 16 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 55 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 48.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 68 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.3 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles