Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47 | Taille du produit (longueur)(mm) | 63.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V2 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Niveau de contamination
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles