Borne de conducteur de terre PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3002613
3002614
3040052
3061774
3061842
3211025
3211498
3211942
3212202
3212950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Nombre de rangées Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Matériau d'isolation Produits industriels

9.91 €

50 7 jours -Gris-6.20.20 - 60.20 - 43256119.5--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

9.91 €

50 7 jours -Gris-6.20.20 - 60.20 - 43256119.5--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

4.87 €

50 7 jours -Vert-jaune-5.20.14 - 40.14 - 2.501636.8111.2--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

3.99 €

50 7 jours -Vert-jaune-8.20.50 - 100.50 - 61243.557.7--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

7.11 €

50 7 jours -Vert-jaune-8.20.50 - 100.50 - 61443.599.8--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

4.40 €

50 7 jours -Vert-jaune-5.20.14 - 2.500.14 - 1.501436.748.6--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

5.55 €

50 7 jours 3Vert-jaune-8.20.50 - 100.50 - 61-43.5---Connecteur enfichable-Oui

2.98 €

100 7 jours -Vert-jaune-6.20.20 - 60.20 - 41236.556--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

3.64 €

50 7 jours -Vert-jaune-6.20.20 - 60.20 - 41336.566.4--Borne à ressort à verrouillage à poussoir--

7.11 €

50 7 jours 4Vert-jaune20 - 88.20.5 - 100.5 - 61442.290.58.210-12Ressort de tractionPAOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Borne PG

Assistance technique