• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier à double niveau PTTB 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3000715
3210567
3210568
3210570
3210583
3210871
3210884
3210907
3210925
3210994
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Niveau de contamination Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Matériau d'isolation Produits industriels

4.18 €

50 7 jours 4Bleu26 - 120.14 - 40.14 - 2.5-22--47.5685.28-10Raccord rapidePAOui

2.03 €

100 7 jours 4Gris26 - 120.14 - 40.14 - 2.5-2222-47.5685.28-10Raccord rapidePANon

2.15 €

100 7 jours -Orange-0.14 - 2.500.14 - 2.50-22-245.868--Ressort de traction--

2.03 €

100 7 jours 4Bleu26 - 120.14 - 40.14 - 2.5-2222-47.5685.28-10Raccord rapidePANon

4.18 €

50 7 jours 4Gris26 - 120.14 - 40.14 - 2.5322--47.5685.28-10Raccord rapidePAOui

2.03 €

100 7 jours 4Gris26 - 120.14 - 40.14 - 2.5322--47.571.55.28-10Raccord rapidePAOui

2.03 €

100 7 jours 4Bleu26 - 120.14 - 40.14 - 2.5322--47.571.55.28-10Raccord rapidePAOui

4.18 €

50 7 jours 4Gris26 - 120.14 - 40.14 - 2.5322--47.571.55.28-10Raccord rapidePAOui

4.61 €

50 7 jours -Gris-0.14 - 4--20--47.568-----

2.03 €

100 7 jours 4Gris26 - 120.14 - 40.14 - 2.5322--47.5685.28-10Raccord rapidePAOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Tension nominale(V) 500 Nombre de rangées 2
Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Borne à double port

Assistance technique