Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3249172
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 28 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 10.4 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 22 | Taille du produit (longueur)(mm) | 32 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.4 |
Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Mini borne double à bride | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Mini bornier à double bride MSDBV, le numéro d'article est le suivant: 3249172.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3249172.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles