Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3212302
Color | Vert-jaune | Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.50 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.50 - 6 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 49.6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 114.9 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Borne à ressort à verrouillage à poussoir | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de terre PTMED, le numéro d'article est le suivant: 3212302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3212302.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles