Borne de conducteur de terre UKH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3213141

Référence pièce
3213141
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.68 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune Largeur du collier(mm) 20.3 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 16 - 95
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 25 - 70 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 87.5 Taille du produit (longueur)(mm) 70.5 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG

Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de terre UKH, le numéro d'article est le suivant: 3213141.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3213141.

Assistance technique