Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

BORNE DE SÉRIE SLK - fil à la terre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0522999

Référence pièce
0522999
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

84.55 €

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Argent Largeur du collier(mm) 9 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.50 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.50 - 6 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 37
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de BORNE DE SÉRIE SLK - fil à la terre, le numéro d'article est le suivant: 0522999.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0522999.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique