Disjoncteur du dispositif électronique CB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2800901
2800902
2800903
2800904
2800905
2800908
2800909
2800910
2800911
2800912
2800915
2800916
2800917
2800918
2800919
2800922
2800923
2800924
2800925
2800926
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant de commutation
(A)
Type de contact

42.86 €

4 98 jours 1 (max)1 attuatore

42.86 €

4 98 jours 2 (max)1 attuatore

42.86 €

4 98 jours 3 (max)1 attuatore

42.86 €

4 98 jours 4 (max)1 attuatore

42.86 €

4 98 jours 6 (max)1 attuatore

42.86 €

4 98 jours 1 (max)-

42.86 €

4 98 jours 2 (max)-

42.86 €

4 98 jours 3 (max)-

42.86 €

4 98 jours 4 (max)-

42.86 €

4 98 jours 6 (max)-

42.86 €

4 98 jours 1 (max)1 interruttore

42.86 €

4 98 jours 2 (max)1 interruttore

42.86 €

4 98 jours 3 (max)1 interruttore

42.86 €

4 98 jours 4 (max)1 interruttore

42.86 €

4 98 jours 6 (max)1 interruttore

42.86 €

4 33 jours 1 (max)-

42.86 €

4 98 jours 2 (max)-

42.86 €

4 33 jours 3 (max)-

42.86 €

4 7 jours 4 (max)-

42.86 €

4 98 jours 6 (max)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 12.3 Taille du produit (longueur)(mm) 86 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -30 Couleur Gris Type de commutateur (catégorie) RCCB

Assistance technique