• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne européenne CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240167
3240168
3240169
3240170
3240171
3240172
3240173
3240175
3240176
3240182
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Matériau d'isolation Produits industriels

-

50 Devis 12Blanc20 - 140.5 - 2.50.5 - 2.545024-5mPAOui

-

90 Devis 12Blanc10 - 120.5 - 40.5 - 445032-5PPOui

-

90 Devis 12Noir10 - 120.5 - 40.5 - 445032-5PPOui

-

70 Devis 24Transparent20 - 120.50 - 40.50 - 4--93.605(min.)--

-

50 Devis 12Blanc18 - 120.75 - 1.50.75 - 445032-5mPAOui

-

80 Devis 12Blanc18 - 100.75 - 60.75 - 645041-6PPOui

-

80 Devis 24Noir24 - 120.75 - 60.75 - 6--116.506(min.)--

-

30 Devis 12Blanc16 - 101 - 61 - 645041-5mPAOui

-

40 Devis 12Blanc16 - 81 - 101 - 1045057-7PPOui

-

20 Devis 12Blanc10 - 66 - 166 - 16---5mPAOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne à vis

Assistance technique