Référence fabricant: 3044900
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3044900
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Borne à ressort à verrouillage à poussoir | Type de connecteur (catégorie) | Borne de passage |
Vous vous trouvez sur la page de Pince d'exécution PT, le numéro d'article est le suivant: 3044900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3044900.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles