Référence fabricant: 3050264
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3050264
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 24 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.25 - 1.5 |
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 55.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 93.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier hybride à vis à connexion rapide QTTCBU, le numéro d'article est le suivant: 3050264.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3050264.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles