Bornier traversant HDFKV 95

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0709547

Référence pièce
0709547
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.85 €

10 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 4 - 3 Largeur du collier(mm) 25
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 25 - 95 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 35 - 95 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 232 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 25
Longueur de dénudage(mm) 27(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne de passage Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant HDFKV 95, le numéro d'article est le suivant: 0709547.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0709547.

Assistance technique