Référence fabricant: 1414006
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 3.11 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1414006
Color | Gris | AWG | 24 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Tension nominale(V) | 250 |
Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 26.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 24.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 7(max.) |
Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant MBK 2.5, le numéro d'article est le suivant: 1414006.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1414006.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles