Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1413010 |
1413036 |
1413078 |
1413094 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Gris | 24 - 12 | |||
82.91 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Devis | Gris | 24 - 14 | |||
91.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | Devis | Bleu | 24 - 14 | ||
114.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Bleu | 24 - 12 |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32 | Taille du produit (longueur)(mm) | 28 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V2 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles