Bornier traversant MBK 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1415076
1415115
1417074
1418073
1418112
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité Connexion (composants) Matériau d'isolation

2.45 €

100 7 jours -Gris24 - 120.2 - 40.2 - 432328 (max.)V0VisPA

2.45 €

100 7 jours -Bleu24 - 120.2 - 40.2 - 432328 (max.)V0VisPA

2.06 €

100 23 jours 8Gris20 - 180.5 - 10.5 - 116--HBType C CEE 7/16 prise 2.8mmPA-F

2.18 €

100 23 jours -Gris24 - 120.2 - 40.2 - 416-8 (max.)HBPrise et clipPA-F

2.18 €

100 23 jours -Bleu24 - 120.2 - 40.2 - 416-8 (max.)HBPrise et clipPA-F

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 500
Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 28 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique