Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3208100 |
3208126 |
3208582 |
3208595 |
3213784 |
3213797 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 250 | Devis | Gris | 30.5 | 45 | 8-10 | |||
0.74 € | 250 | 7 jours | Bleu | 30.5 | 45 | 8-10 | |||
0.76 € | 250 | 71 jours | Gris | 30.5 | 46 | 8-10 | |||
0.76 € | 250 | 7 jours | Bleu | 30.5 | 46 | 8-10 | |||
0.74 € | 250 | 7 jours | Gris | 32 | 45.8 | 8 (max.) | |||
0.74 € | 250 | 7 jours | Bleu | 32 | 45.8 | 8 (max.) |
Loading...
AWG | 26 - 16 | Largeur du collier(mm) | 3.5 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles