Bornier traversant PT 1.5 / S-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3208155
3208168
3212358
3212361
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)

0.91 €

200 7 jours Gris30.554

0.91 €

200 7 jours Bleu30.554

0.93 €

200 7 jours Gris3255

0.93 €

200 7 jours Bleu3255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 26 - 16 Largeur du collier(mm) 3.5
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 17.5 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 3.5
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique