Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3050138 |
3050154 |
3206348 |
3206364 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | Devis | - | Gris | 24 - 16 | - | 800 | 17.5 | 54.4 | 10 (max.) | |||
- | 50 | Devis | - | Vert-jaune | 22 - 16 | 3 | - | - | 54.4 | - | |||
- | 150 | Devis | 3 | Gris | 24 - 16 | - | 800 | 17.5 | 71.6 | 10 (max.) | |||
- | 50 | Devis | 3 | Vert-jaune | 22 - 16 | 3 | - | - | 71.6 | - |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.25 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 39.3 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Propriétés optionnelles