Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3050303 |
3050329 |
3206539 |
3206542 |
3206555 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 100 | 7 jours | 3 | Gris | 3 | 800 | 24 | 82.5 | 9(max.) | |||
6.25 € | 50 | 96 jours | 3 | Vert-jaune | 3 | - | - | 82.5 | - | |||
1.67 € | 150 | 7 jours | - | Gris | 3 | 800 | 24 | 62.6 | 9(max.) | |||
1.67 € | 150 | 7 jours | - | Bleu | - | 800 | 24 | 62.6 | 9(max.) | |||
5.11 € | 50 | 7 jours | - | Vert-jaune | 3 | - | - | 62.6 | - |
Loading...
AWG | 20 - 14 | Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 2.5 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 42.8 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles