Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3050222 |
3050248 |
3206380 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | Gris | 24 - 16 | - | 500 | 17.5 | 10 (max.) | |||
- | 50 | Devis | Vert-jaune | 22 - 16 | 3 | - | - | - | |||
- | 50 | Devis | Gris | 24 - 16 | - | 500 | 17.5 | 10 (max.) |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.25 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 49.9 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 88.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Longueur de dénudage(mm)
Propriétés optionnelles