Bornier traversant QTTCBU 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3050277
3050361
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Longueur de dénudage
(mm)

-

50 Devis Vert-jaune22 - 16---

-

50 Devis Gris24 - 1650017.59(max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.25 - 1.5
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.25 - 1.5 Niveau de contamination 3 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 55.5 Taille du produit (longueur)(mm) 93.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique