Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0502058 |
0503057 |
0505055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,102.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 20 - 8 | 8.4 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 800 | 41 | 51 | 38 | 8.4 | 10 (max.) | |
1,157.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 20 - 6 | 10.4 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | 630 | 57 | 55 | 38 | 10.4 | 11(max.) | |
720.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 18 - 2 | 15.3 | 1 - 35 | 1 - 25 | 800 | 101 | - | 53 | 15.3 | 16(max.) |
Loading...
Color | Blanc | Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles