Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Bloc de raccordement PTU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214014
3214015
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color

8.83 €

4 jours Bleu

8.83 €

4 jours Vert

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 15 Largeur du collier(mm) 17.5 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 1 (max.)
Contenu(pc(s)) 10 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 25
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PD Produits industriels Oui

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique